Danfoss logo
Комплектуючі до котушки електромагніту, Кабельний роз'єм-product-details

Комплектуючі до котушки електромагніту, Кабельний роз'єм

042N0154

Тип продукту: Приладдя, Позначення типу: Кабельний роз'єм, Використання для продукту: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z котушка типу B, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 30

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory Cable Plug EN 175301-803A CSA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продукту018Z котушка типу B018F Coil Type B042N Coil Type B
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКомплектуючі до котушки електромагніту
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]90 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]194 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиCSA
Допуск± 15%
Кількість на формат упаковки30 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Характеристики виробу
Значення
КолірЧорний
Контакти2 + E
Макс. опір контакту [мОм/м]15 мОм
Макс. робочий струм [A]16.00 А
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКабельний роз'єм
Напруга живлення [В] AC250 В
Напруга живлення [В] DC250.00 В
Позначення типуКабельний роз'єм
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір жили, макс. [мм²]1.0 мм²
Стандарт електричного підключенняEN 175301-803
Тип продуктуПриладдя
Форма електричного підключенняВаріант A
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.022 Кілограм
Bага нетто0.02 Кілограм
Об'єм0.09 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428314206
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми