Запчастина, 9–22 котушка AB/AC, Кабельний роз'єм
042N0139
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: 9–22 котушка AB/AC, Позначення типу: Кабельний роз'єм, Кабельний роз'єм
042N0139
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Роз'єм для катушки клапана |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | 9–22 котушка AB/AC |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі до котушки електромагніту |
| Діаметр кабелю [дюйм] [Макс.] | 0.28 дюйм |
| Діаметр кабелю [дюйм] [Мін.] | 0.18 дюйм |
| Діаметр кабелю [мм] [Макс.] | 7.0 мм |
| Діаметр кабелю [мм] [Мін.] | 4.5 мм |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 80 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 176 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Дозволи | CE |
| Кількість на формат упаковки | 100 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
| Контакти | 2 + PE |
| Макс. опір контакту [мОм/м] | 4 мОм |
| Макс. робочий струм [A] | 16.00 А |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал блока клем | PA |
| Матеріал контакту | CuZn (покриття Sn) |
| Матеріал корпусу | PA |
| Матеріал прокладки | NBR |
| Матеріал тримача кабелю | PA |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Кабельний роз'єм |
| Напруга живлення [В] AC | 250 В |
| Напруга живлення [В] DC | 250.00 В |
| Позначення типу | Кабельний роз'єм |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір електричного підключення | Pg 9 |
| Розмір жили, макс. [мм²] | 1.5 мм² |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип заглушки | GM 209 J |
| Тип корпусу | Непрозор. |
| Тип продукту | Запчастина |
| Тип прокладки | Плоск. |
| Форма електричного підключення | Промислова форма |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.026 Кілограм |
| Bага нетто | 0.026 Кілограм |
| Об'єм | 0.032 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422119463 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |