Danfoss logo
Комплектуючі до котушки електромагніту, Кабельний роз'єм-product-details

Комплектуючі до котушки електромагніту, Кабельний роз'єм

042N0120

Тип продукту: Приладдя, Позначення типу: Кабельний роз'єм, Використання для продукту: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z котушка типу B, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 15

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory Cable Plug 6.8 X 0.8 Spade
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продукту018Z котушка типу B018F Coil Type B042N Coil Type B
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКомплектуючі до котушки електромагніту
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]90 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]194 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина кабелю [дюйм]59.00 дюйм
Довжина кабелю [м]1.500 м
Допуск± 15%
Кількість на формат упаковки15 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Характеристики виробу
Значення
КолірЧорний
Контакти2 + 2E
Макс. опір контакту [мОм/м]15 мОм
Макс. робочий струм [A]5.00 А
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКабельний роз'єм
Напруга живлення [В] AC230 В
Напруга живлення [В] DC230.00 В
Позначення типуКабельний роз'єм
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір жили, макс. [мм²]0.7 мм²
Стандарт електричного підключенняEN 175301-803
Тип продуктуПриладдя
Форма електричного підключенняВаріант A
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.124 Кілограм
Bага нетто0.118 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.416 Літр
EAN/UPC5702428314176