Запчастина
042G8391SP
Тип продукту: Запчастина, Сервісний комплектдля ТО
042G8391SP
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part Adapter Assembly |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 48 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Adapter Assembly |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Adapter set |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.096 Кілограм |
| Bага нетто | 0.088 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.087 Літр |
| EAN/UPC | 5702423249152 |