Danfoss logo
Запчастина, EV224B 20B FKM, Комплект діафрагми-product-details

Запчастина, EV224B 20B FKM, Комплект діафрагми

032U8119

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV224B 20B FKM, Позначення типу: Комплект діафрагми, Сервісний комплектдля ТО, Функція: NC, NO

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part EV224B 20B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV224B 20B FKM
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуКомплект діафрагми
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяNC, NO
Частини в комплекті2ущільнювальні кільця для пілотної системиЗворотна пружинаДіафрагма

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.02 Кілограм
Bага нетто0.009 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.053 Літр
EAN/UPC5702428977401