Danfoss logo
Запчастина, EV224B 15B FKM, Комплект діафрагми-product-details

Запчастина, EV224B 15B FKM, Комплект діафрагми

032U8118

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV224B 15B FKM, Позначення типу: Комплект діафрагми, Сервісний комплектдля ТО, Функція: NC, NO

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part EV224B 15B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV224B 15B FKM
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Матеріал ущільненняFKM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуКомплект діафрагми
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяNC, NO
Частини в комплекті2ущільнювальні кільця для пілотної системиЗворотна пружинаДіафрагма

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.012 Кілограм
Bага нетто0.005 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.039 Літр
EAN/UPC5702428977418