Запчастина, EV260B 20 / EVSIM 20
032U8042
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV260B 20 / EVSIM 20, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ
032U8042
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part Service kit EV260 20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EV260B 20 / EVSIM 20 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Diaphragm, armature set |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НЗ |
| Частини в комплекті | 2 ущільн. кільцяРегулювальний гвинт із ущільнювальним кільцемАрматура в зборі з пружиноюДіафрагмаКнопка блокування/ гайка для котушки |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.086 Кілограм |
| Bага нетто | 0.058 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.131 Літр |
| EAN/UPC | 5702423036134 |