Danfoss logo
Spare part kits for EV260B 15B

Запчастина, EV260B 15 / EVSIM 15

032U8041

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV260B 15 / EVSIM 15, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part Service kit EV260 15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV260B 15 / EVSIM 15
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуDiaphragm, armature set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частини в комплекті2 ущільн. кільцяРегулювальний гвинт із ущільнювальним кільцемАрматура в зборі з пружиноюДіафрагмаКнопка блокування/ гайка для котушки

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.064 Кілограм
Bага нетто0.056 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.165 Літр
EAN/UPC5702423036066