Danfoss logo
Spare part kits for EV260B 15B

Запчастина, EV260B 6 / EVSIM 6

032U8039

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV260B 6 / EVSIM 6, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part Service kit EV260 6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV260B 6 / EVSIM 6
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуDiaphragm, armature set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частини в комплекті2 ущільн. кільцяРегулювальний гвинт із ущільнювальним кільцемАрматура в зборі з пружиноюДіафрагмаКнопка блокування/ гайка для котушки

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.052 Кілограм
Bага нетто0.036 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.205 Літр
EAN/UPC5702423036073