Danfoss logo
Spare part, EV220B 65-100, Service kit 032U7390

Запчастина, EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100

032U7390

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionБлок управління до EV220B 65-100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV220B 15-100EV220B 15-50EV220B 65-100
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-30 °C
Кількість на формат упаковки20 шт.
Характеристики виробу
Значення
КоментаріHAND OPERATED
Матеріал ущільненняEPDM
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
ОписManuel Opening Unit
Позначення типуActuator set manual override
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.182 Кілограм
Bага нетто0.167 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.218 Літр
EAN/UPC5702428450515