Danfoss logo
Equalizing orifice

Запчастина, EV220B 15-20SS EPDM

032U6310

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220B 15-20SS EPDM, Сервісний комплектдля ТО

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part EV220B 15-20 SS EPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV220B 15-20SS EPDM
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Матеріал ущільненняEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуEqualizing orifice
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір клапанного вузла [мм]0.50 мм
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті2ущільнювальні кільцяВирівнювальний клапанний вузол

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10 Грам
Bага нетто8 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.016 Літр
EAN/UPC5702423132973