Danfoss logo
Spare part kit EV224B NO

Запчастина, EV224B NO 25 NBR

032U6161

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV224B NO 25 NBR, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НВ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part Service kit EV224B 25 NBR NO
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV224B NO 25 NBR
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки5 шт.
Матеріал ущільненняNBR
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуDiaphragm, actuator set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНВ
Частини в комплекті2ущільнювальні кільця для вирівнювального клапанного вузла2ущільнювальні кільця для пілотної системиВузол штока в зборіЗворотна пружинаДіафрагмаУщільнювальне кільце для штокаУщільнювальне кільце для котушки

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.122 Кілограм
Bага нетто0.105 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.165 Літр
EAN/UPC5702423206483