Danfoss logo
Spare part kit, NC (NBR) for EV224B

Запчастина, EV224B NC 20 NBR

032U6158

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV224B NC 20 NBR, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРемкомплект до EV224B 20 NBR NC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV224B NC 20 NBR
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Матеріал ущільненняNBR
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуDiaphragm, actuator set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частини в комплекті2ущільнювальні кільця для вирівнювального клапанного вузла2ущільнювальні кільця для пілотної системиВузол штока в зборіШток з пластиною клапана/ пружинаЗворотна пружинаДіафрагмаУщільнювальне кільце для штокаУщільнювальне кільце для котушки

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.098 Кілограм
Bага нетто0.081 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.094 Літр
EAN/UPC5702423206452