Danfoss logo
Spare part kit, NC (NBR) for EV224B

Запчастина, EV224B NC 15 NBR

032U6156

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV224B NC 15 NBR, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРемонтный комплект для клапана EV224B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV224B NC 15 NBR
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Вміст PFAS [Так/Ні]No
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Матеріал ущільненняNBR
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Підрозділ01
Позначення типуDiaphragm, actuator set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частини в комплекті2ущільнювальні кільця для вирівнювального клапанного вузла2ущільнювальні кільця для пілотної системиВузол штока в зборіШток з пластиною клапана/ пружинаЗворотна пружинаДіафрагмаУщільнювальне кільце для штокаУщільнювальне кільце для котушки

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.09 Кілограм
Bага нетто0.081 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.072 Літр
EAN/UPC5702423206438