Danfoss logo
Запчастина, EV250B NO 10-12BD EPDM-product-details

Запчастина, EV250B NO 10-12BD EPDM

032U5323

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV250B NO 10-12BD EPDM, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НВ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part EV250B NO 10/12BD EPDM Ind/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV250B NO 10-12BD EPDM
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки20 шт.
Матеріал ущільненняEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуDiaphragm, actuator set
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиПромислова упаковка
ФункціяНВ
Частини в комплекті4гвинтиДопоміжна пружинаДіафрагмаБез актуатораУщільнювальне кільце для котушки

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.293 Кілограм
Bага нетто0.231 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм3.684 Літр
EAN/UPC5715162595008