Danfoss logo
Spare part kit draw32U1493

Запчастина, EV250B NO 18-22BD EPDM

032U5321

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV250B NO 18-22BD EPDM, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НВ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРемонтний набір до EV250B NO18/22BD EPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV250B NO 18-22BD EPDM
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки12 шт.
Матеріал ущільненняEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуDiaphragm, actuator set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНВ
Частини в комплекті4гвинтиДопоміжна пружинаДіафрагмаБез актуатораУщільнювальне кільце для котушки

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.319 Кілограм
Bага нетто0.257 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.88 Літр
EAN/UPC5702423214341