Запчастина, EV250B NO 10-12BD EPDM
032U5319
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV250B NO 10-12BD EPDM, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НВ
032U5319
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ремонтний набір до EV250B NO10/12BD EPDM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EV250B NO 10-12BD EPDM |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Матеріал ущільнення | EPDM |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Diaphragm, actuator set |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НВ |
| Частини в комплекті | 4гвинтиДопоміжна пружинаДіафрагмаБез актуатораУщільнювальне кільце для котушки |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.293 Кілограм |
| Bага нетто | 0.231 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.88 Літр |
| EAN/UPC | 5702423214327 |