Danfoss logo
Spare part kit for EV250B

Запчастина, EV250B NC 10-12BD FKM

032U5271

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV250B NC 10-12BD FKM, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРемонтний набір до EV250B NC 10/12BD FKM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV250B NC 10-12BD FKM
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки20 шт.
Матеріал ущільненняFKM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуDiaphragm, armature set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частини в комплектіШток/пластина клапанаУщільнювальне кільцеПружина на діафрагмі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.058 Кілограм
Bага нетто0.049 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.255 Літр
EAN/UPC5702423180394