Запчастина, EV215 3 PTFE
032U3170
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV215 3 PTFE, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ
032U3170
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part Service kit EV215 3 PTFE |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EV215 3 PTFE |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал ущільнення | PTFE |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Actuator set |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НЗ |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.028 Кілограм |
| Bага нетто | 0.023 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.036 Літр |
| EAN/UPC | 5702423035274 |