Запчастина, EV245B 15-20
032U3121
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV245B 15-20, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ
032U3121
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part Servo Unit Ass EV245B15-20 II |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EV245B 15-20 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Опис | Servo unit assembly |
| Позначення типу | Piston, armature set |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НЗ |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.105 Kilogram |
| Bага нетто | 0.104 Kilogram |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.245 Liter |
| EAN/UPC | 5702428490238 |