Danfoss logo
Sparepartkit, draw32U1445

Запчастина, EV210B NC 6-8-10 EPDM

032U2026

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV210B NC 6-8-10 EPDM, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part EV210B 6/8/10 EPDM NC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV210B NC 6-8-10 EPDM
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки50 шт.
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ущільненняEPDM
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуActuator set
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиПромислова упаковка
ФункціяНЗ

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.089 Кілограм
Bага нетто0.079 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм12.899 Літр
EAN/UPC5715162474754