Danfoss logo
Spare part kits NC FKM EV210B 15

Запчастина, EV210B NC 20 EPDM

032U2017

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV210B NC 20 EPDM, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part EV210B 20 EPDM NC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV210B NC 20 EPDM
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки20 шт.
Матеріал ущільненняEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуArmature set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частини в комплектіШток з пластиною клапана/ пружинаКнопка блокування/ гайка для котушкиУщільнювальне кільце

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.087 Kilogram
Bага нетто0.068 Kilogram
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.539 Liter
EAN/UPC5702423180486