Danfoss logo
Sparepartkit, draw32U1445

Запчастина, EV210B NC 6-8-10 EPDM

032U2006

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV210B NC 6-8-10 EPDM, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part EV210B 6/8/10 EPDM NC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV210B NC 6-8-10 EPDM
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Матеріал ущільненняEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуArmature set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частини в комплектіШток з пластиною клапана/ пружинаКнопка блокування/ гайка для котушкиУщільнювальне кільце

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.034 Кілограм
Bага нетто0.027 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.088 Літр
EAN/UPC5702423180431