Danfoss logo
Запчастина, EV228B 25B EPDM, Комплект діафрагми-product-details

Запчастина, EV228B 25B EPDM, Комплект діафрагми

032U1102

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV228B 25B EPDM, Позначення типу: Комплект діафрагми, Сервісний комплектдля ТО

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part Service kit EV220 25 EPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV228B 25B EPDM
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ущільненняEPDM
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуКомплект діафрагми
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяNC, NO, UN

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.053 Кілограм
Bага нетто0.05 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.168 Літр
EAN/UPC5702428881449