Danfoss logo
Spare part kit, draw32U1436

Запчастина, EV220B 40 FKM

032U1080

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220B 40 FKM, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part Service kit EV220 40 FKM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV220B 40 FKM
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Матеріал ущільненняFKM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуDiaphragm, armature set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частини в комплекті2ущільнювальні кільця для вирівнювального клапанного вузла2ущільнювальні кільця для пілотної системиШток з пластиною клапана/ пружинаКнопка блокування/ гайка для котушкиУщільнювальне кільце для штокаПружина/діафрагма

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.169 Кілограм
Bага нетто0.153 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.342 Літр
EAN/UPC5702423006441