Danfoss logo
Spare part EV220B Service kit

Запчастина, EV220B 18 EPDM

032U1070

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220B 18 EPDM, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРемкомплект для клапану EV220B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV220B 18 EPDM
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Матеріал ущільненняEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуDiaphragm, armature set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частини в комплектіШток з пластиною клапана/ пружинаДіафрагмаКнопка блокування/ гайка для котушки

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.046 Кілограм
Bага нетто0.041 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.09 Літр
EAN/UPC5702423005222