Danfoss logo
Spare part EV220B 6 Service kit

Запчастина, EV220B 6 EPDM

032U1062

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220B 6 EPDM, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРем. комплект до EV220B 6B EPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV220B 6 EPDM
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Матеріал ущільненняEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуDiaphragm, armature set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частини в комплектіШток з пластиною клапана/ пружинаДіафрагмаКнопка блокування/ гайка для котушкиУщільнювальне кільце

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.036 Kilogram
Bага нетто0.031 Kilogram
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.066 Liter
EAN/UPC5702423001736