Запчастина, EV210 1.5-4.5B, Підрозділ
032U1040
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV210 1.5-4.5B, Позначення типу: Підрозділ, Монтажна скоба
032U1040
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part Sub-part Mounting Bracket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EV210 1.5-4.5B |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 25 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Скоба |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Монтажна скоба |
| Опис | Mounting Bracket |
| Позначення типу | Підрозділ |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.027 Кілограм |
| Bага нетто | 0.025 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.03 Літр |
| EAN/UPC | 5702423015108 |