Запчастина, EV220B 15-50 EVSI 15-50 EPDM
032U0682
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220B 15-50 EVSI 15-50 EPDM, Сервісний комплектдля ТО
032U0682
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Набір регульованого отвору EV220B EPDM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EV220B 15-50 EVSI 15-50 EPDM |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Матеріал ущільнення | EPDM |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Опис | Adjustable Orifice Kit |
| Позначення типу | Adjustable orifice |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | Вирівнювальний клапанний вузолПрокладкаУщільнювальне кільце |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.014 Кілограм |
| Bага нетто | 0.012 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.025 Літр |
| EAN/UPC | 5702423122554 |