Danfoss logo
Solenoid valves spare parts  Manual opening  Spare part  032U0260

Запчастина, EV220B 40-50, Підрозділ

032U0260

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220B 40-50, Позначення типу: Підрозділ, Ручне відкриття

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part Manual Opening Unit EV220B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV220B 40-50
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]90 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-10 °C
Кількість на формат упаковки90 шт.
КоментаріTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуУщільнення з бутадієн-нітрильного каучуку
Матеріал ущільненняNBR
Місце для батарейокНі
Назва продуктуРучне відкриття
ОписManuel Opening Unit
Позначення типуПідрозділ
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті3 ущільнювальні кільця4гвинтиEqualizing orifice, size IIIManual override body

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.134 Kilogram
Bага нетто0.128 Kilogram
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.092 Liter
EAN/UPC5702428308250