Запчастина, EV220 6 FKM
032U0166
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220 6 FKM, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НВ
032U0166
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part NO Unit EV220 6 FKM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EV220 6 FKM |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | НВ блок |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал ущільнення | FKM |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Actuator set |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НВ |
| Частини в комплекті | Кнопка блокування/ гайка для котушкиБез актуатораУщільнювальне кільце для штока |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.092 Kilogram |
| Bага нетто | 0.012 Kilogram |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.553 Liter |
| EAN/UPC | 5702423013753 |