Запчастина, EV220B 15-32, Підрозділ
032U0150
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220B 15-32, Позначення типу: Підрозділ, Ручне відкриття
032U0150
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Пристрій ручного керування |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EV220B 15-32 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 90 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Кількість на формат упаковки | 90 шт. |
| Коментарі | TOOL OPERATED BY SCREWDRIVER |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Ущільнення з бутадієн-нітрильного каучуку |
| Матеріал ущільнення | NBR |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Ручне відкриття |
| Опис | Manuel Opening Unit |
| Позначення типу | Підрозділ |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | 4гвинтиУщільнювальне кільцеManual override body |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.134 Кілограм |
| Bага нетто | 0.113 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.087 Літр |
| EAN/UPC | 5702423008148 |