Запчастина, EV220B 15-20 EPDM
032U0082
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220B 15-20 EPDM, Сервісний комплектдля ТО
032U0082
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part Equalizing Orifice ø0.5 EPDM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EV220B 15-20 EPDM |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Матеріал ущільнення | EPDM |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Опис | Equalizing Orifice 0.5 mm |
| Позначення типу | Equalizing orifice |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 0.50 мм |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | 2ущільнювальні кільцяВирівнювальний клапанний вузол |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 10 Gram |
| Bага нетто | 7 Gram |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.004 Liter |
| EAN/UPC | 5702423025770 |