Запчастина, EVR 22; EVR 20, Шток ручного регулювання
032F0193
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EVR 22; EVR 20, Позначення типу: Шток ручного регулювання, Ручне відкриття
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів, Запчастини та аксесуари для клапанів, Запчастини та аксесуари для клапанів
032F0193
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Шток ручн.відкриття до EVR 20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EVR 20EVR 22 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Ручне відкриття |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Шток ручного регулювання |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.068 Кілограм |
| Bага нетто | 0.061 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.08 Літр |
| EAN/UPC | 5702422046417 |