Комплектуючі до котушки електромагніту, Ковпачок
018Z0282
Тип продукту: Приладдя, Позначення типу: Ковпачок IP20, Використання для продукту: Котушки з плоскими контактами din типу A, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 50
018Z0282
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Захисний ковпак |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | Котушки з плоскими контактами din типу A |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі до котушки електромагніту |
| Додаткова інформація | IP20 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 50 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Ковпачок |
| Позначення типу | Ковпачок IP20 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.009 Кілограм |
| Bага нетто | 0.009 Кілограм |
| Об'єм | 0.093 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423007578 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |