Комплектуючі до котушки електромагніту, Сумка для комплектуючих, Комплект кріплень
018Z0097
Позначення типу: Комплект кріплень, Використання для продукту: Тип котушки B без кріплення, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 18
018Z0097
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SPARE PARTS FASTENER KIT - 1 PC = 100 PC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | Тип котушки B без кріплення |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі до котушки електромагніту |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 18 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Набір кріплень |
| Позначення типу | Комплект кріплень |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Сумка для комплектуючих |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.358 Кілограм |
| Bага нетто | 0.28 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1.058 Літр |
| EAN/UPC | 5702422187165 |