Terminal box (018Z0081)

Запчастина, Котушки IP67, Клемна коробка

018Z0081

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: Котушки IP67, Позначення типу: Клемна коробка, Terminal box

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлемна коробка до котушки IP 67
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуКотушки IP67
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКомплектуючі до котушки електромагніту
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки24 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуTerminal box
Позначення типуКлемна коробка
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.05 Кілограм
Bага нетто0.049 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.091 Літр
EAN/UPC5702422051350