Danfoss logo
EV220B 65-100 Piston assembly

Запчастина, EV220B 80CI FL 10N NC

016D0096

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220B 80CI FL 10N NC, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРемонт.компл.EVSI 80 OLW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV220B 80CI FL 10N NC
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки6 шт.
Матеріал ущільненняNBR
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуPiston, armature, sealing set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частини в комплекті3 ущільнювальні кільцяШток у зборіСерво-поршень у зборіГвинтУщільнювачі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.299 Кілограм
Bага нетто1.234 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.562 Літр
EAN/UPC5702423203529