Danfoss logo
Seal kit, EV220B 65-100

Запчастина, EV220B 100; WVS 100; WVTS 100

016D0086

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220B 100; WVS 100; WVTS 100, Комплект фільтр/ущільнювач

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКомпл.ущільнень до WVS/WVTS 100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV220B 100WVS 100WVTS 100
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до водорегулювальних клапанів
Кількість на формат упаковки7 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPWVS/WVTS
Назва продуктуКомплект фільтр/ущільнювач
Номер досьє SCIPf7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Позначення типуFilter kit
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.25 Кілограм
Bага нетто0.093 Кілограм
Об'єм0.768 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422002673
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми