Запчастина, WVS 65; WVTS 65; EV220B 65
016D0084
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: WVS 65; WVTS 65; EV220B 65, Комплект фільтр/ущільнювач
016D0084
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Компл.ущільнень до WVS/WVTS 65 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EV220B 65WVS 65WVTS 65 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Запчастини до водорегулювальних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 7 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | WVS/WVTS |
| Назва продукту | Комплект фільтр/ущільнювач |
| Номер досьє SCIP | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| Позначення типу | Filter kit |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.22 Кілограм |
| Bага нетто | 0.075 Кілограм |
| Об'єм | 0.656 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422008996 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |