EV220B 65-100 Piston assembly

Запчастина, EV220B 100CI FL10E NC

016D0080

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV220B 100CI FL10E NC, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionСервіс.набір EVSI/EVD 100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV220B 100CI FL10E NC
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуPiston, armature, sealing set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяНЗ
Частини в комплекті3 ущільнювальні кільцяШток у зборіСерво-поршень у зборіГвинтУщільнювачі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.968 Кілограм
Bага нетто1.713 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм5.14 Літр
EAN/UPC5702422019275