Danfoss logo
Accessory, Capillary tube gland_003N0157

Комплектуючі до водорегулювальних клапанів, Сальник капілярної трубки

003N0157

Тип продукту: Приладдя, Сальник капілярної трубки, Розмір сальника капілярної трубки [дюйм]: 1/2-14, Тип сальника капілярної трубки: NPT, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 200

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory Cap. Tube Gland 1/2" NPT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуAVTAAVTB
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКомплектуючі до водорегулювальних клапанів
Кількість на формат упаковки200 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСальник капілярної трубки
Характеристики виробу
Значення
Позначення типуСальник капілярної трубки
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]3/8 x 7 3/32 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]9.5 x 150 mm9.5 x 180 mm
Розмір сальника капілярної трубки [дюйм]1/2-14
Сальник капілярної трубки, внутр./зовн.Зовнішн.
Стандартсальника капілярної трубкиANSI/ASME B1.20.1
Тип продуктуПриладдя
Тип сальника капілярної трубкиNPT
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.055 Кілограм
Bага нетто0.048 Кілограм
Об'єм0.989 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423018123
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми