Danfoss logo
Capillary tube gland

Комплектуючі до водорегулювальних клапанів, Сальник капілярної трубки

003N0056

Тип продукту: Приладдя, Сальник капілярної трубки, Розмір сальника капілярної трубки [дюйм]: 3/4, Тип сальника капілярної трубки: NPT, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 120

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory Cap. Tube Gland 3/4" NPT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуAVTAAVTB
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКомплектуючі до водорегулювальних клапанів
Кількість на формат упаковки120 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСальник капілярної трубки
Характеристики виробу
Значення
Позначення типуСальник капілярної трубки
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]23/32 x 8 1/4 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]18 x 210 mm
Розмір сальника капілярної трубки [дюйм]3/4
Сальник капілярної трубки, внутр./зовн.Зовнішн.
Стандартсальника капілярної трубкиANSI/ASME B1.20.1
Тип продуктуПриладдя
Тип сальника капілярної трубкиNPT
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.109 Кілограм
Bага нетто0.072 Кілограм
Об'єм0.06 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423011582
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми