Приладдя
003N0053
Гільза датчика, Позначення типу: Гільза датчика, Тип з'єднання: NPT, Розмір з'єднання [дюйм]: 3/4 - 14, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 60
003N0053
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory Sensor Pocket 3/4" NPT S.Steel |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | AVTAAVTB |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | Зовнішн. |
| Група продукції | Комплектуючі до водорегулювальних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 60 шт. |
| Мін. довжина муфти датчика [дюйм] | 8 11/16 in |
| Мін. довжина муфти датчика [мм] | 220 мм |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Гільза датчика |
| Позначення типу | Гільза датчика |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] | 18 x 210 mm |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 3/4 - 14 |
| Стандарт з'єднання | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Тип з'єднання | NPT |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Характ. матеріалу | Нержавіюча сталь |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.193 Кілограм |
| Bага нетто | 0.181 Кілограм |
| Об'єм | 0.221 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423198887 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |