Sensor pocket AVTA

Гільза датчика

003N0051

Гільза датчика, Позначення типу: Гільза датчика, Тип з'єднання: NPT, Розмір з'єднання [дюйм]: 3/4 - 14, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 72

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory Sensor Pocket 3/4" NPT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуAVTAAVTB
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняЗовнішн.
Група продукціїКомплектуючі до водорегулювальних клапанів
Кількість на формат упаковки72 шт.
Мін. довжина муфти датчика [дюйм]8 11/16 in
Мін. довжина муфти датчика [мм]220 мм
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуГільза датчика
Номер досьє SCIPd0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Позначення типуГільза датчика
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]23/32 x 8 1/4 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]18 x 210 mm
Розмір з'єднання [дюйм]3/4 - 14
Стандарт з'єднанняANSI/ASME B1.20.1
Тип з'єднанняNPT
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуЛатунь

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.21 Кілограм
Bага нетто0.198 Кілограм
Об'єм0.221 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423008070
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми