Danfoss logo
Solenoid valve, EV310A_032H834932

Електромагнітний клапан, EV310A, Функція: НВ, G, 1/8, 0.040 м³/год, FKM

032H834932

Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Дозволи: CE, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 3/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionValve EV310A 1.2B G 18F NO000 AM230B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушкиКомплектуючі до електромагнітного клапана
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]0 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]32 °F
ДозволиCE
Електричне підключенняПлоский контакт DIN 43650-A
ЗастосуванняВідкрита (система)
Значення Cv [гал/хв]0.050 ґал/хв
Значення Kv [м/год]0.040 м³/год
Індикатор напрямку потокуВигравірувано A-P-R
Кількість на формат упаковки40 шт.
Кількість шляхів3/2
Клас захисту корпусу IPIP00
Ключ технічної характеристикиEV310A 1.2B G 18F NO000 AM230B
Коментарі щодо допуску середовищаНейтральне середовище
Макс. в'язкість середовища [сСт]20 сСт
Макс. робочий тиск [бар]13.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]189 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]19.5 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]283.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPEV310A - solenoid valve
Назва програми частинEV310A
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC230 В
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]230 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]230 В
Номер досьє SCIP049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
Перепад тиску [бар] [макс.]13.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.000 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]189.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.000 фунт на дюйм²
Позначення типуEV310A 1.2
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводA
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовищаOil,Comp.Air,Vacuum
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ прямим приводом
Розмір з'єднання [дюйм]1/8
Розмір клапанного вузла [мм]1.20 мм
Розмір привода9 mm
Розмір привода [дюйм]0.35 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]10 мс
Розр. час на закриття, вода [мс]10 мс
Сертифікація CEYes
Система привода [мм]9.0 мм
Споживана потужність [Вт] 50 Гц9.5 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц6.5 Вт
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]122 °F
Тип з'єднанняG
Тип котушкиAM
Тип продуктуEV310A
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
ФункціяНВ
Частка клапанного вузла [дюйм]3/64 in
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.199 Кілограм
Bага нетто0.193 Кілограм
Об'єм0.155 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428903387
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми