Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN25 Brass G 1 NC

Електромагнітний клапан, EV220B, Функція: НЗ, NPT, 1, 11.000 м³/год, FKM

032U7540

Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Дозволи: DNVGL-CG-0339; UA, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКорпус клапана EVSI 25 NPT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до електромагнітного клапана
Відкрити/закрити вирівнювальний клапанний вузолОпційновирівнювальний клапанний вузол
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]0 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]32 °F
ДозволиDNVGL-CG-0339UA
ЗастосуванняВідкрита (система)
Значення Cv [гал/хв]12.700 ґал/хв
Значення Kv [м/год]11.000 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки12 шт.
Кількість шляхів2/2
Ключ технічної характеристикиEV220B 25B N 1F NC000
Коментарі щодо допуску середовищаНейтральне середовищеWater at max. 60°C/140 °F
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]12.4 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]180 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]20.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]290.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Матеріал ущільненняFKM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
Назва програми частинEV220B 15 - 50
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIPb8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Перепад тиску [бар] [макс.]9.791 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.300 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]142.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]4.351 фунт на дюйм²
Позначення типуEV220B 25
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводB
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовищаOil,Comp.Air,Vacuum
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм]1
Розмір клапанного вузла [мм]25.00 мм
Розмір привода13.5 mm
Розмір привода [дюйм]0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]300 мс
Система привода [мм]13.5 мм
Стандарт з'єднанняANSI/ASME B1.20.1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]80 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]176 °F
Тип з'єднанняNPT
Тип продуктуEV220B
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частка клапанного вузла [дюйм]1 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.473 Кілограм
Bага нетто1.41 Кілограм
Об'єм1.295 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423044436
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми