Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN20 Brass G 3/4 NO

Електромагнітний клапан, EV220B, Функція: НВ, G, 3/4, 8.000 м³/год, EPDM

032U7122

Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Дозволи: DNVGL-CG-0339; GL; UA, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionСолен.клапан EV220B20B G 34E NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до електромагнітного клапана
Відкрити/закрити вирівнювальний клапанний вузолОпційновирівнювальний клапанний вузол
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-22 °F
ДозволиDNVGL-CG-0339GLUA
ЗастосуванняВідкрита (система)
Значення Cv [гал/хв]9.250 ґал/хв
Значення Kv [м/год]8.000 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки24 шт.
Кількість шляхів2/2
Ключ технічної характеристикиEV220B 20B G 34E NO000
Коментарі щодо допуску середовищаНейтральне середовищеПара макс. 4барТемпература: залежить від котушки
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]10.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]15.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]217.5 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Матеріал ущільненняEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPEV220B 15-50 brass NO - solenoid valve
Назва програми частинEV220B 15 - 50
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIPe1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c
Перепад тиску [бар] [макс.]10.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.300 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]145.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]4.350 фунт на дюйм²
Позначення типуEV220B 20
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводB
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Примітка щодо макс. робочого тискуРідини: макс. 10бар/ 145фунт на кв.дюйм
Рекомендації щодо середовищаWater & Brine
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм]3/4
Розмір клапанного вузла [мм]20.00 мм
Розмір привода13.5 mm
Розмір привода [дюйм]0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]40 мс
Система привода [мм]13.5 мм
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]80 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]176 °F
Тип з'єднанняG
Тип продуктуEV220B
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНВ
Частка клапанного вузла [дюйм]3/4 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.922 Кілограм
Bага нетто0.875 Кілограм
Об'єм0.88 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423018864
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми