Danfoss logo
EV220B Solenoid valve NO G 1/2

Електромагнітний клапан, EV220B, Функція: НВ, NPT, 1/2, 1.500 м³/год, FKM

032U6530

Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Дозволи: DNVGL-CG-0339; GL; ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US; UA, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКорпус клапана EVSI 10 NO NPT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до електромагнітного клапана
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]90 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]194 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]14 °F
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USDNVGL-CG-0339GLUA
ЗастосуванняВідкрита (система)
Значення Cv [гал/хв]1.750 ґал/хв
Значення Kv [м/год]1.500 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки15 шт.
Кількість шляхів2/2
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиEV220B 10B N 12F NO000
Коментарі щодо допуску середовищаНейтральне середовище
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]24.1 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]350 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]50.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]725.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Матеріал ущільненняFKM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPEV220B 6-12 brass NO - solenoid valve
Назва програми частинEV220B 6 - 22
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIP77f45aa5-e4c6-4c8e-8a6f-38d910d5d18d
Перепад тиску [бар] [макс.]9.791 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.100 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]142.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]1.450 фунт на дюйм²
Позначення типуEV220B 10
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводB
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовищаOil,Comp.Air,Vacuum
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм]1/2
Розмір клапанного вузла [мм]10.00 мм
Розмір привода13.5 mm
Розмір привода [дюйм]0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]50 мс
Розр. час на закриття, вода [мс]300 мс
Система привода [мм]13.5 мм
Стандарт з'єднанняANSI/ASME B1.20.1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]122 °F
Тип з'єднанняNPT
Тип продуктуEV220B
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНВ
Частка клапанного вузла [дюйм]3/8 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.342 Кілограм
Bага нетто0.342 Кілограм
Об'єм0.338 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423031610
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми