Електромагнітний клапан, EV220B, Функція: НЗ, NPT, 1/4, 0.700 м³/год, FKM
032U6515
Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Дозволи: DNVGL-CG-0339; ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US; UA, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2
032U6515
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | ?????? ??????? EVSI 6 NPT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до електромагнітного клапана |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | ВНУТРІШН. |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 90 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 194 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | 14 °F |
| Дозволи | ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USDNVGL-CG-0339UA |
| Застосування | Відкрита (система) |
| Значення Cv [гал/хв] | 0.800 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 0.700 м³/год |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Кількість шляхів | 2/2 |
| Класифікація UL | Yes |
| Ключ технічної характеристики | EV220B 6B N 14F NC000 |
| Коментарі щодо допуску середовища | Нейтральне середовище |
| Макс. в'язкість середовища [сСт] | 50 сСт |
| Макс. робочий тиск [бар] | 24.1 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 350 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] | 50.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 725.0 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Латунь |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Матеріал ущільнення | FKM |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve |
| Назва програми частин | EV220B 6 - 22 |
| Назва продукту | Електромагнітний клапан |
| Напрямок потоку | Однопотоковий |
| Номер досьє SCIP | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 9.791 бар |
| Перепад тиску [бар] [Мін.] | 0.100 бар |
| Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 142.000 фунт на дюйм² |
| Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 1.450 фунт на дюйм² |
| Позначення типу | EV220B 6 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Привод | B |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до електромагнітного клапана |
| Рекомендації щодо середовища | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робота | З сервоприводом (діафрагма) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1/4 |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 6.00 мм |
| Розмір привода | 13.5 mm |
| Розмір привода [дюйм] | 0.53 in |
| Розр. час на відкриття, вода [мс] | 40 мс |
| Розр. час на закриття, вода [мс] | 250 мс |
| Система привода [мм] | 13.5 мм |
| Стандарт з'єднання | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°C] | 50 °C |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°F] | 122 °F |
| Тип з'єднання | NPT |
| Тип продукту | EV220B |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НЗ |
| Частка клапанного вузла [дюйм] | 1/4 in |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.27 Кілограм |
| Bага нетто | 0.247 Кілограм |
| Об'єм | 0.253 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423031511 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |